Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Levina — поворотная колесная опора с общий тормоз, предназначенная для использования в медицинском оборудовании и специализированных тележках, оснащена отверстием под болт для надежного крепления к конструкции. Корпус изготовлен из полиамида, обеспечивающего высокую химическую стойкость и долговечность в условиях интенсивной эксплуатации. Поворотный механизм корпуса реализован на основе двух гонок с мячом, что обеспечивает плавное и точное вращение опоры. Колесо имеет диаметр 125 миллиметров и оснащено прецизионным шариковым подшипником для минимизации трения и обеспечения длительного срока службы. Беговая поверхность колеса выполнена из термопластичной резины, которая обеспечивает хорошее сцепление с полом и защиту поверхностей от повреждений. Общая высота опоры составляет 161 миллиметр. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 килограммов и динамическую нагрузку до 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Изделие применяется в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ и рентгеновском оборудовании, медицинских кроватях, тележках для кейтеринга, компьютерах на колесах, тележках для диализа, больницах, тележках для медикаментов, домах престарелых, тележках для ухода за пациентами, профессиональных тележках для уборки, тележках для покупок, торговой мебели, витринах, ультразвуковых аппаратах, аппаратах ИВЛ, верстаках и шкафах для инструментов.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
5377PJP125P30-13 XL 7001/3000
EAN
4031582382235
S4 Materialnummer
990062306
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Gesamtbreite
59 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
161 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,57 kg
Produktname
Levina
Norm
EN12530 — ролики устройств
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Отверстие под болт
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Housing
Farbe
Серебристо-серый (RAL7001)
Gabelform
Узкий
Material
Полиамид
Schwenklager
Две гонки с мячом
Dom Durchmesser
59 mm
Störkreis
260 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
130 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Береговая А
Material des Radkörpers
Полипропилен
Material der Lauffläche
Термопластичная резина
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
С защитой резьбы
Lager
Прециссионый шариковый подшипник
Radfarbe
Серебристо-серый (RAL7001)

Премия Universal Дизайн Award

Премия Universal Дизайн Award

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

special-features-image
Особые функции