Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотная колесная опора с общим тормозом Levina оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой резины без следов, установлено на прецизионном шарикоподшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 190 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, тележек различного назначения, торговой мебели и промышленных применений, где требуется бесшумное перемещение без повреждения напольных покрытий.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5377PIP150R05-28x45
EAN
4031582363838
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Грузоподъемность при 3 км/ч
80 kg
Грузоподъемность статическая
160 kg
Общая высота
190 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Название продукта
Levina
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Цельный Стержень круглый
Диаметр Болт
28 mm
Длина Болт
45 mm
Housing
Форма Вилы
Узкий
Материал
Полиамид
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
240 mm
Офсет (Смещение)
38 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
75 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Литая резина, без следов
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
150 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник

Премия Universal Дизайн Award

Премия Universal Дизайн Award

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Вариативные варианты крепления
Различные размеры крепления для широкого спектра применений
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Неразрушимая конструкция
Очень высокая амортизация ударов
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное Колесная опора 150 mm
Levina
5370PIP150R05-28x45

Поворотная колесная опора Levina оснащена цельным стержнем круглым в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой резины без следов, что обеспечивает бесшумное движение и защиту напольных покрытий. Колесо установлено на прецизионном шариковом подшипнике для минимизации трения и увеличения срока службы. Общая высота конструкции составляет 190 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 160 кг, что делает опору идеальной для медицинского оборудования, тележек различного назначения и профессиональной мебели.

150 mm
190 mm
80 kg
150 mm
190 mm
80 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 150 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 150 mm
Levina
5371PIP150R05-28x45

Поворотная колесная опора с тормозом направления Levina оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой резины без следов, установленный на прецизионном шариковом подшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 190 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 160 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, тележек различного назначения, торговой мебели и промышленного применения.

150 mm
190 mm
80 kg
150 mm
190 mm
80 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное Колесная опора 150 mm
Levina
5370PIP150R05-28x45

Поворотная колесная опора Levina оснащена цельным стержнем круглым в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой резины без следов, что обеспечивает бесшумное движение и защиту напольных покрытий. Колесо установлено на прецизионном шариковом подшипнике для минимизации трения и увеличения срока службы. Общая высота конструкции составляет 190 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 160 кг, что делает опору идеальной для медицинского оборудования, тележек различного назначения и профессиональной мебели.

150 mm
190 mm
80 kg
150 mm
190 mm
80 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 150 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 150 mm
Levina
5371PIP150R05-28x45

Поворотная колесная опора с тормозом направления Levina оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой резины без следов, установленный на прецизионном шариковом подшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 190 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 160 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, тележек различного назначения, торговой мебели и промышленного применения.

150 mm
190 mm
80 kg
150 mm
190 mm
80 kg