Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 150 mm
Levina
EAN:
4031582363708
Номер продукта:
5371UAP150R05-28x45
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора с тормозом направления Levina оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изгото...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотная колесная опора с тормозом направления Levina оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и имеет поворотный механизм с двумя гонками с мячом, обеспечивающий плавное вращение. Колесо диаметром 150 мм состоит из полиамидного корпуса с протектором из инжекционного полиуретана и оборудовано прецизионным шарикоподшипником для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 190 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинском оборудовании, торговой мебели, профессиональных тележках и промышленных применениях, где требуется высокая надежность и точность перемещения.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Премия Universal Дизайн Award
Премия Universal Дизайн Award
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Особые функции