Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 150 mm
Levina
EAN:
4031582363692
Номер продукта:
5371UAP150R05-18x62
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора с тормозом направления Levina оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изгото...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотная колесная опора с тормозом направления Levina оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и имеет поворотный механизм с двумя гонками с мячом, обеспечивающий плавное вращение. Колесо диаметром 150 мм состоит из полиамидного корпуса с протектором из инжекционного полиуретана и оборудовано прецизионным шарикоподшипником для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 190 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, тележек различного назначения, торговой мебели и промышленных применений, где требуется высокая маневренность и надежность.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Премия Universal Дизайн Award
Премия Universal Дизайн Award
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Особые функции