Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Levina
EAN:
4031582362879
Номер продукта:
5371PIP100R05-22x45
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора с тормозом направления Levina оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изгото...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора с тормозом направления Levina оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и имеет две гонки с мячом в качестве поворотного подшипника, обеспечивающего плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм состоит из корпуса из полипропилена и протектора из литой резины без следов, установленного на прецизионный шарикоподшипник для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 137 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, тележек различного назначения, торговой мебели и промышленных применений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Премия Universal Дизайн Award
Премия Universal Дизайн Award
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Особые функции