Поворотное Колесная опора 150 mm
Levina
Номер заказа:
990036690
EAN:
4031582355048
Номер продукта:
5370PJP150P30-13 7001
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора Levina представляет собой высококачественное решение с отверстием под болт для надежного крепления. Ко...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора Levina представляет собой высококачественное решение с отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецизионный шарикоподшипник для бесшумной работы и долговечности. Общая высота конструкции составляет 190 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора идеально подходит для медицинского оборудования, тележек различного назначения, торговой мебели и промышленных применений, где требуется надежность и маневренность.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Премия Universal Дизайн Award
Премия Universal Дизайн Award
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Особые функции