Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора с тормоз направления Levina stainless представляет собой высокотехнологичное решение с отверстие под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным механизмом с две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретан, инжекционный, установленным на прецисионный шариковый подшипник, нержавеющая сталь для максимальной долговечности. Общая высота конструкции составляет 190 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, системы кейтеринга, компьютеры на колесах и профессиональные тележки для уборки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5381UAC150P30-13
EAN
4031582364286
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
190 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Название продукта
Levina stainless
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
13 mm
Кронштейн
Форма Вилы
Узкий
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Поворотное соединение
240 mm
Офсет (Смещение)
38 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
40 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
150 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь

Премия Universal Дизайн Award

Премия Universal Дизайн Award

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Вариативные варианты крепления
Различные размеры крепления для широкого спектра применений
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Надежное сканирование
Антимагнитные для сканеров безопасности и магнитно-резонансной томографии
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Противоскрученное крепление
Защита от проворачивания для колес с направленной фиксацией
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное Колесная опора 150 mm
Levina stainless
5380UAC150P30-13

Поворотное колесная опора Levina stainless оснащена креплением типа отверстие под болт и корпусом из полиамида с поворотным подшипником на двух гонках мяча из усиленной нержавеющей стали. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 190 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для применения в медицинском оборудовании, включая тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, системы кейтеринга, компьютеры на колесах, диализные аппараты, больничное оборудование, тележки для медикаментов, оборудование домов престарелых, тележки для ухода за пациентами, ультразвуковые аппараты, аппараты ИВЛ и профессиональные уборочные тележки.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 150 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 150 mm
Levina stainless
5387UAC150P30-13

Поворотное колесная опора с общий тормоз Levina stainless представляет собой высококачественное решение с отверстие под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным механизмом с две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с покрытием из полиуретан, инжекционный, установленное на прецисионный шариковый подшипник, нержавеющая сталь. Общая высота конструкции составляет 190 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, системы кейтеринга, компьютеры на колесах, диализные аппараты и профессиональные уборочные тележки.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg