Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора с тормоз направления Levina stainless представляет собой высококачественное решение с отверстие под болт для крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным механизмом с две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь для обеспечения надежной работы. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и беговую дорожку из полиуретан, инжекционный, установленную на прецисионный шариковый подшипник, нержавеющая сталь. Общая высота конструкции составляет 161 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинском оборудовании, включая тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, системы кейтеринга, компьютеры на колесах и профессиональные тележки для уборки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5381UAC125P30-11 XL
EAN
4031582382075
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
161 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,66 kg
Название продукта
Levina stainless
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
11 mm
Housing
Форма Вилы
Узкий
Материал
Полиамид
Повортный узел
Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Поворотное соединение
260 mm
Офсет (Смещение)
38,5 mm
Радиус поворота
130 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
40 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь

Премия Universal Дизайн Award

Премия Universal Дизайн Award

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

special-features-image
Особые функции