Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral twin torsion предназначена для использования в медицинском оборудовании, включая С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, больничные кровати, микроскопическое оборудование, хирургические роботы и операционные столы. Крепление выполнено в виде стержня с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, при этом производитель больничной кровати должен использовать герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 125 миллиметров имеет корпус из полиамида и беговую поверхность из инъекционного полиуретана, установленные на прецизионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали, что обеспечивает надежность и долговечность в условиях частой санитарной обработки. Общая высота опоры составляет 149 миллиметров. Грузоподъемность статическая достигает 375 килограммов, динамическая грузоподъемность составляет 125 килограммов при скорости 4 километра в час и 125 килограммов при скорости 3 километра в час, что позволяет использовать данное изделие в условиях интенсивной эксплуатации медицинского оборудования.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
3944UAC125R36-32S30 D 7001 4xM6 OP
Номер материала S4
990039670
Основные атрибуты
Сертификация
Протестировано и контролируется TÜV Süd
Тип
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления
Общая ширина
63 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
125 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч
125 kg
Грузоподъемность статическая
375 kg
Общая высота
149 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-25 °C
Общий вес
1,36 kg
Название продукта
Integral twin torsion
Стандартный
EN12531 - Больничные подставки для кроватей
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Количество монтажных отверстий Болт
4
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.
Тип фитинга
Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант
Диаметр Болт
32 mm
Длина Болт
51 mm
Положение резьбы Болт
7 mm
Кронштейн
Цвет
Серебристо-серый (RAL7001)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Стальной лист, тяжелый
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
60 mm
Поворотное соединение
207 mm
Офсет (Смещение)
37,5 mm
Радиус поворота
103,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
91 Береговая А
Твердость Протектор (D)
40 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
12 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
12 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)
Набор ручек
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.

Немецкая награда за Дизайн

Немецкая награда за Дизайн

Награда Red Dot Дизайн Award

Награда Red Dot Дизайн Award

special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Прочная опора
Чрезвычайно высокая жесткость на кручение гарантирует устойчивость операционных столов или тяжелых приложений
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Комфортная маневренность
Крупные колеса и эластичные ступицы позволяют легко преодолевать препятствия
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Защита пола за счет распределения нагрузки
Два колеса распределяют нагрузку и минимизируют следы на полу
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 125 mm
Integral twin torsion
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP

Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral twin torsion оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, предназначенным для герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа, тяжелый, с прецисcионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из полиуретана, инжекционный, и оборудовано прецисcионным шариковым подшипником, нержавеющая сталь. Общая высота конструкции составляет 150 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка - 375 кг. Применяется для С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, больничных кроватей, микроскопического оборудования, хирургических роботов и операционных столов.

125 mm
150 mm
125 kg
125 mm
150 mm
125 kg