Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Integral assist представляет собой поворотную колесную опору с центральным тормозом направления, предназначенную для электромобильности в медицинских учреждениях. Изделие оснащено колесом диаметром 150 мм с литым полиуретановым протектором и стальным железным корпусом, обеспечивающим надежность и долговечность. Крепление выполнено в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней в короткой вариации, что позволяет легко интегрировать каст в различные конструкции медицинского оборудования. Данный каст применяется на тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ и рентгеновском оборудовании, компьютерах на колесах, тележках для диализа, больничных кроватях, в больницах, на тележках для медикаментов и ухода за пациентами, носилках, ультразвуковых аппаратах, аппаратах ИВЛ, а также в домах престарелых и пансионатах. Конструкция обеспечивает маневренность и стабильность при перемещении медицинского оборудования в условиях стационара.
Номера статей
Номер статьи
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270° R
EAN
4031582553161
Номер материала S4
900000350
Привод блока привода
Номинальная скорость
5 km/h
Подвижный Двигатель привода
Номинальная скорость
5 km/h
Основные атрибуты
Выбросы CO2 (область 3)
24.98
Тип
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления
Общий вес
5,06 kg
Название продукта
Integral assist
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант
Кронштейн
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Колесо
Материал корпуса
Сталь, железо
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Диаметр
150 mm
Защита от проводов
Встроенный резьбовой кожух
Подшипник
Двигатель Хаб

Награда Red Dot Дизайн Award

Награда Red Dot Дизайн Award

special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Сокращение отсутствий по болезни
Быстрая окупаемость за счет сокращения больничных отсутствий