Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотная колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное решение для промышленного применения. Колесо диаметром 150 мм оснащено необработанной ступицей, обеспечивающей надежную работу в различных условиях эксплуатации. Общая высота конструкции составляет 215 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные системы и оборудование. Динамическая грузоподъемность достигает 630 кг при скорости движения до 3 км/ч, что делает данную опору идеальным выбором для тяжелых промышленных применений. Продукт успешно используется в машиностроении, на строительных лесах, в торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании, а также на верстаках, обеспечивая мобильность и функциональность в самых требовательных рабочих условиях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD
EAN
4031582495188
Номер материала S4
990800111
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
141 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
630 kg
Общая высота
215 mm
Диапазон температур (максимальный)
90 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
15,19 kg
Название продукта
Footmaster
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
120 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
120 mm
Длина пластины
145 mm
Ширина пластины
145 mm
Housing
Диаметр купола
128 mm
Поворотное соединение
230 mm
Офсет (Смещение)
35 mm
Радиус поворота
115 mm
Wheel
Ширина Протектор
35 mm
Диаметр
150 mm
Ширина тела
35 mm
Подшипник
Необработанная Хаб
special-features-image
Особые функции