Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Фиксированная колесная опора Compacta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную поддержку в стационарных применениях. Корпус изготовлен из стального листа легкой конструкции, что гарантирует прочность при минимальном весе. Колесо состоит из полипропиленового корпуса с протектором из литой резины черного цвета и оборудовано подшипником скольжения для плавного вращения. Диаметр колеса составляет 50 мм, общая высота конструкции - 65 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 80 кг, что делает данную опору подходящей для различных промышленных и коммерческих применений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
1438PVH050P60-67x48
EAN
3700001796748
Основные атрибуты
Тип
Фиксированное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч
40 kg
Грузоподъемность статическая
80 kg
Общая высота
65 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,14 kg
Название продукта
Compacta
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
6 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
55 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
30 mm
Длина пластины
67 mm
Ширина пластины
48 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Стальной лист, легкий
Колесо
Твердость Протектор (A)
85 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Литая резина, черная
Ширина Протектор
21 mm
Диаметр
50 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки