Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Zeta stainless представляет собой фиксированную колесную опору, предназначенную для надежной фиксации оборудования в стационарном положении. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей прочное и стабильное соединение с несущей конструкцией. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, тяжелой категории, что гарантирует высокую коррозионную стойкость и долговечность в условиях повышенной влажности и агрессивных сред. Колесо диаметром 160 миллиметров оснащено подшипником скольжения, обеспечивающим плавное и бесшумное вращение. Материал обода колеса идентичен материалу корпуса, что обеспечивает единообразность конструкции и повышенную надежность. Общая высота конструкции составляет 200 миллиметров. Опора характеризуется высокой грузоподъемностью: статическая нагрузка достигает 1600 килограммов, а динамическая нагрузка составляет 640 килограммов при скорости движения 6 километров в час или 800 килограммов при скорости 4 километра в час. Такие характеристики делают данную колесную опору идеальным решением для применения в промышленном оборудовании, требующем надежной фиксации и высокой грузоподъемности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
8678TOO160P63
EAN
4031582313864
Номер материала S4
990830199
Основные атрибуты
Тип
Фиксированное Колесная опора
Общая ширина
117 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
800 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
640 kg
Грузоподъемность статическая
1600 kg
Общая высота
200 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-30 °C
Общий вес
2,09 kg
Название продукта
Zeta stainless
Стандартный
EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
74 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
74 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
117 mm
Кронштейн
Цвет
Нержавеющая сталь
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал корпуса
Нержавеющая сталь, тяжелая
Повортный узел
Две гонки с мячом
Колесо
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид, тяжелый
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
160 mm
Ширина тела
50 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Подшипник скольжения
Цвет Колесо
Натуральный белый
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
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Закаленная поворотная головка
Усиленные и термически обработанные крышки подшипников
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотное Колесная опора 160 mm
Zeta stainless
8670TOO160P63

Поворотное колесная опора Zeta stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из тяжелого полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости движения 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 1600 кг. Опора обеспечивает надежную работу в условиях повышенных требований к коррозионной стойкости и механической прочности благодаря использованию нержавеющих материалов и усиленной конструкции.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Zeta stainless
8671TOO160P63

Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta stainless представляет собой высококачественное решение для промышленного применения с прямоугольная пластина креплением. Корпус изготовлен из нержавеющая сталь, тяжелая и оснащен поворотным механизмом на две гонки с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 160 мм выполнено из полиамид, тяжелый материала, при этом материал протектора идентично корпусу колесо, что гарантирует долговечность и надежность. Колесо установлено на подшипник скольжения для оптимальной работы. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1600 кг, что делает данную опору идеальной для тяжелых промышленных применений.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Zeta stainless
8677TOO160P63

Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta stainless оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из нержавеющая сталь, тяжелая с поворотным механизмом на две гонки с мячом. Колесо диаметром 160 мм изготовлено из полиамид, тяжелый с протектором из материала идентично корпусу колесо и работает на подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 1600 кг, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации промышленного оборудования.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg