Фиксированное Колесная опора 150 mm
Agila
EAN:
4031582344776
Номер продукта:
2478XSP150P50
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Вариативные варианты крепления
Фиксированное колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную поддержку в стационарн...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Фиксированное колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную поддержку в стационарных применениях. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо состоит из ступицы из электропроводящего полиамида и протектора из инжекционного электропроводного полиуретана, установленных на прецизионный шарикоподшипник для плавного хода. Диаметр колеса составляет 150 мм, общая высота опоры - 185 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг, что делает данную опору идеальным решением для промышленного оборудования и транспортных систем.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Основные атрибуты
Подгонка
Корпус
Колесо
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Вариативные варианты крепления
Различные размеры крепления для широкого спектра применений
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда