Фиксированное Колесная опора 125 mm
Delta twin
Номер заказа:
990837800
EAN:
4031582365887
Номер продукта:
9948ITP125P63
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Прочная конструкция
Фиксированная колесная опора Delta twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Фиксированная колесная опора Delta twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа, обеспечивающим высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для плавного хода и минимального сопротивления качению. Общая высота опоры составляет 178 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 750 кг при скорости 4 км/ч или 600 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1500 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции