Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Фиксированная колесная опора Alpha stainless представляет собой надежное решение для различных промышленных применений, включая тележки для кейтеринга и системы доставки питания, строительство контейнеров, электронные системы и технологии чистых помещений, противопожарную защиту и пожаротехническое оборудование, машиностроение и транспортное оборудование. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из нержавеющей стали тяжелого типа, что гарантирует высокую устойчивость к коррозии и долговечность в условиях повышенной влажности и агрессивных сред. Колесо имеет диаметр 125 миллиметров и оснащено эластичными шинами без следов, вулканизированными из полиамида, обеспечивающими плавное и бесшумное движение. Подшипник представляет собой прецизионный шариковый подшипник герметичного типа, исключающий попадание загрязнений и требующий минимального обслуживания. Общая высота конструкции составляет 155 миллиметров. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 500 килограммов и динамической нагрузкой 250 килограммов при скорости движения 4 километра в час, что позволяет использовать данное изделие в условиях интенсивной эксплуатации.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
8478UFX125P62
EAN
4031582313352
Номер материала S4
990034807
Основные атрибуты
Тип
Фиксированное Колесная опора
Общая ширина
85 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
250 kg
Грузоподъемность статическая
500 kg
Общая высота
155 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,83 kg
Название продукта
Alpha stainless
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
9 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
60 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
77 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
77 mm
Длина пластины
100 mm
Ширина пластины
85 mm
Кронштейн
Цвет
Нержавеющая сталь
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Нержавеющая сталь, тяжелая
Повортный узел
Две гонки с мячом
Колесо
Твердость Протектор (A)
63 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Ширина Протектор
36 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
40 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)
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
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Вариативные варианты крепления
Различные размеры крепления для широкого спектра применений
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и грязи
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотное Колесная опора 160 mm
Alpha stainless
8470UFX160P63

Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником герметичного типа. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка — до 600 кг. Применяется в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Alpha stainless
8477UFX160P63

Колесная опора Alpha stainless представляет собой поворотное колесо с общим тормозом, предназначенное для эксплуатации в условиях, где требуется надежная фиксация и управляемость перемещения. Крепежный элемент выполнен в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает простую и прочную установку опоры на несущую конструкцию. Корпус поворотного узла образован двумя гонками с шаром, что обеспечивает плавное вращение на 360 градусов и снижает усилие поворота. Корпус изготовлен из тяжелой нержавеющей стали, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость и механическую прочность конструкции. Колесо диаметром 160 мм оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником, защищающим узел от попадания влаги и загрязнений. Протектор выполнен из эластичных шин без следов, вулканизированных, что исключает загрязнение напольных покрытий и обеспечивает бесшумное движение. Общая высота опоры составляет 200 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 500 кг, динамическая грузоподъемность при скорости 4 км/ч составляет 250 кг. Опора применяется в тележках для комплектации и систем доставки питания, в строительстве контейнеров, в электронных системах и технологиях чистых помещений, в пожаротехническом оборудовании, в машиностроении и в транспортном оборудовании.

160 mm
200 mm
250 kg
160 mm
200 mm
250 kg