Фиксированное Колесная опора 125 mm
Alpha
EAN:
4031582306446
Номер продукта:
3478PIO125P62
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа, о...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа, обеспечивающим высокую прочность конструкции. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов, что гарантирует бесшумное движение и защиту напольных покрытий от повреждений. Подшипник скольжения обеспечивает плавное вращение колеса при эксплуатации. Общая высота опоры составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 160 кг, что делает данную опору подходящей для использования в различных промышленных и коммерческих применениях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции