Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей простоту монтажа и надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность изделия при эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 100 мм оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное и бесшумное вращение. Беговая поверхность выполнена из полиамида, что обеспечивает хорошее сцепление и устойчивость к износу, а корпус колеса изготовлен из демпфированного гибридного материала, поглощающего вибрации и шумы. Общая высота опоры составляет 128 мм. Грузоподъемность изделия характеризуется статической нагрузкой 320 кг и динамической нагрузкой 160 кг при скорости движения 4 км/ч. Данная колесная опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
3478HUR100P62 7001/7001
EAN
4031582306361
S4 Materialnummer
990032561
Core attributes
Gehäusetyp
Фиксированное Колесная опора
Gesamtbreite
85 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,63 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Прямоугольная пластина
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
103 mm
Plattenbreite
85 mm
Housing
Farbe
Пассивированный голубым
Gabelform
Широкая
Material
Стальной лист, тяжелый
Schwenklager
Две гонки с мячом
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Береговая D
Material des Radkörpers
Демпфирование, гибридный материал
Material der Lauffläche
Полиамид
Breite der Lauffläche
36 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
36 mm
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Achse
Винт с гайкой
Lager
Роликовый (Игольчатый) подшипник
Radfarbe
Серебристо-серый (RAL7001)
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 100 mm
Alpha
3470HUR100P62 7001/7001

Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для широкого спектра промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на различных конструкциях и платформах. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует долговечность и устойчивость к интенсивным нагрузкам в условиях эксплуатации. Поворотный механизм оснащен двумя гонками с мячом, обеспечивающими плавное и точное вращение опоры. Колесо диаметром 100 мм оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим минимальное трение и высокую грузоподъемность. Беговая поверхность колеса изготовлена из полиамида, что обеспечивает хорошее сцепление и износостойкость при работе на различных поверхностях. Общая высота конструкции составляет 128 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные системы. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 320 кг и динамическую нагрузку до 160 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие находит применение в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Alpha
3477HUR100P62 7001/7001

Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для широкого спектра промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на различных конструкциях и платформах. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, что гарантирует плавное и управляемое вращение под нагрузкой. Колесо диаметром 100 мм имеет протектор из полиамида и корпус из демпфирующего гибридного материала, обеспечивающего амортизацию и снижение вибраций при движении. Подшипник колеса представляет собой роликовый игольчатый тип, обеспечивающий долговечность и надежность в условиях интенсивной эксплуатации. Общая высота опоры составляет 128 мм, что позволяет оптимально интегрировать устройство в различные конструкции. Грузоподъемность в статическом режиме достигает 320 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 160 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие находит применение в автомобильной промышленности OEM, системах доставки питания и кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg