Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

E-Drive flex представляет собой электрический блок привода с колесом диаметром 125 мм, оснащенным корпусом из полиамида и эластичными шинами без следов, вулканизированными для обеспечения оптимального сцепления. Система крепления выполнена в виде прямоугольной пластины для надежной фиксации. Данное решение для электромобильности находит широкое применение в авиакосмической промышленности, медицинском оборудовании включая тележки для анестезии и ухода за пациентами, автомобильной промышленности, производственных тележках, а также в системах чистых помещений и противопожарном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
EDFAUFF125P60
EAN
4031582416664
Номер материала S4
990061635
Привод исполнительного механизма
Номинальная скорость
35,3 METER_PER_MINUTE
Номинальный ток
3.5
Номинальный выход
14.8
Номинальное напряжение
24
Приводной узел Гусеничный двигатель
Указания по путешествию
Вперед и назад
Номинальная скорость
174,5 METER_PER_MINUTE
Номинальный ток
7
Номинальный выход
73.1
Номинальное напряжение
24
Core attributes
Экстренное высвобождение
Механический
Тип
Блок привода
Длина
Макс. 315 мм (аварийный отпуск)
Общая ширина
190 mm
Дорожный просвет
30 mm
Неравномерность заземления (максимальное значение)
15 mm
Неравномерность грунта (минимальная)
-15 mm
Высота в исходном положении
140 mm
Высота установки
170 mm
Максимальная скорость
4 km/h
Допустимая температура хранения (максимальная)
45 °C
Допустимая температура хранения (минимум)
-10 °C
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
5 °C
Общий вес
6,52 kg
Масса тела
6 kg
Ширина колеса
35 mm
Ширина
190 mm
Допустимая температура окружающей среды
Рабочая температура от 5 °C до 40 °C, влажность воздуха 90 %, без конденсации
Название продукта
E-Drive flex
Тип защиты
IPX4 (разбрызгивание воды со всех сторон, все вилки подключены)
Максимальная сила подъема / сила контактного давления
400
Максимальное усилие продавливания
25
Диаметр колеса
125 мм, предел износа 115 мм
Колесо Протектор
Литая резина, без следов, Shore A 63
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
9 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
60 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
100 mm
Длина пластины
100 mm
Ширина пластины
95 mm
Housing
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Привод
Материал
Электрический
Повортный узел
F-E-Drive ultimate
Wheel
Твердость Протектор (A)
63 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Ширина Протектор
40 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
40 mm
Подшипник
Колесо с фланцем
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)
special-features-image
Особые функции