Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Индивидуальное решение Glide представляет собой специализированное колесо с уникальными техническими характеристиками. Крепление выполнено в виде стержня с кольцом для захвата, оснащенного воротником для надежной фиксации. Корпус изготовлен из полипропилена и оборудован поворотным стержневым механизмом, обеспечивающим плавное вращение конструкции. Колесо имеет корпус из электропроводного полипропилена, протектор идентичен материалу корпуса колеса, а подшипниковый узел представлен подшипником скольжения с трубчатой проставкой, что гарантирует долговечность и бесшумную работу. Диаметр колеса составляет 50 мм, общая высота конструкции равна 33 мм, что делает данное решение компактным и универсальным для различных применений в промышленности и специализированном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016
EAN
4031582319613
Номер материала S4
990075112
Основные атрибуты
Тип
Индивидуальное решение
Общая ширина
50 mm
Общая высота
33 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,07 kg
Название продукта
Glide
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Стержень с кольцом для захвата, с воротником
Диаметр Стержень
11 mm
Длина Стержень
20 mm
Кронштейн
Цвет
Черный графит (RAL9011)
Форма Вилы
Прямой
Материал корпуса
Полипропилен
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр воротника
50 mm
Диаметр купола
38 mm
Колесо
Твердость Протектор (D)
65 Береговая дорога D
Материал корпуса
Полипропилен, электропроводный
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Диаметр
50 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Быстрая сборка
Быстрый процесс сборки благодаря соединениям plug-in
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются