Индивидуальное решение 200 mm
Alpha
EAN:
4031582380781
Номер продукта:
8499UFX200P67 Q1-11
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Alpha представляет собой индивидуальное решение, оснащенное пластиной с центральным замком для надежного крепления. Корпус изгот...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Alpha представляет собой индивидуальное решение, оснащенное пластиной с центральным замком для надежного крепления. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, тяжелой серии, что обеспечивает высокую устойчивость к коррозии и механическим воздействиям. Колесо диаметром 200 мм оборудовано прецизионным шариковым подшипником герметичного типа, гарантирующим плавное и долговечное вращение. Протектор колеса выполнен из эластичных вулканизированных шин без следов, обеспечивающих отличное сцепление и минимальный износ поверхности. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Грузоподъемность изделия характеризуется статической нагрузкой 800 кг, а динамическая нагрузка варьируется в зависимости от скорости движения: при скорости 6 км/ч допускается нагрузка 250 кг, при скорости 4 км/ч допускается нагрузка 400 кг. Такие характеристики делают Alpha универсальным решением для различных промышленных и логистических применений, требующих надежности и долговечности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и грязи
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали