Индивидуальное решение 160 mm
Alpha
EAN:
4031582381139
Номер продукта:
3499UFP160P67 Q2-13
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Индивидуальное решение Alpha представляет собой специализированное устройство, оснащенное пластиной с центральным замком в качес...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Индивидуальное решение Alpha представляет собой специализированное устройство, оснащенное пластиной с центральным замком в качестве крепежного элемента, обеспечивающей надежное и удобное присоединение к различным конструкциям. Корпус изделия изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность, долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам при эксплуатации в условиях интенсивного использования. Колесо диаметром 160 миллиметров оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное и бесшумное вращение, а также минимизирующим износ при длительной работе. Беговая поверхность колеса выполнена из эластичных вулканизированных шин без следов, что обеспечивает отличное сцепление с полом, снижает вибрацию и защищает поверхность от повреждений. Тело колеса изготовлено из полиамида, обладающего высокой износостойкостью и химической устойчивостью. Общая высота изделия составляет 200 миллиметров, что позволяет оптимально использовать его в различных конфигурациях. Грузоподъемность устройства характеризуется статической нагрузкой 600 килограммов, а динамическая грузоподъемность составляет 200 килограммов при скорости 6 километров в час или 300 килограммов при скорости 4 километра в час, что обеспечивает универсальность применения в различных промышленных и коммерческих условиях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами