Socket
Kunststoff Huelse R40-16/11
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Socket |
---|---|
Тип продукта | Принадлежность |
грузоподъемность при 3 км/ч | 40 KG |
грузоподъемность, статическая | 80 KG |
общая высота | 36 mm |
Общий вес | 0 KG |
Производительность
Коррозионная стойкость |
---|
Фитинг
Тип фитинга | Синтетический разъем, квадратный |
---|---|
Диаметр болт | 16 mm |