Elastech
IEP 100x40 HL45 asm.
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Основные атрибуты
Название продукта | Elastech |
---|---|
Приложения | Машины и оборудование СТО, Поромышленный потребитель, Решения для тяжелого транспорта |
грузоподъемность при 4 км/ч | 200 KG |
грузоподъемность, статическая | 400 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 85 °C |
Общий вес | 0,51 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Колесо
Материал корпуса | Алюминий |
---|---|
материал протектора | Эластичные шины, черные, вулканизированные |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
Цвет колесо | Металлический |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 100 mm |
Ширина протектор | 40 mm |
диаметр отверстия ось | 8 mm |
Длина хаб | 45 mm |
Ширина колесо | 40 mm |
Твердость протектор (A) | 68 Береговая А |