Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Дизайн крышки
EAN:
4031582357943
Номер продукта:
2074XSP150R36-32S30
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Удостоенный наград дизайн
Поворотное колесное опора с центральным, полным или тормоз направления Cover design оснащена стержнем с кулачковое отверстие для...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесное опора с центральным, полным или тормоз направления Cover design оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида, электропроводящего, с протектором из полиуретана, инжекционного, электропроводного, установленного на прецисионном шариковом подшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 188 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг, что делает данную опору подходящей для промышленного применения в условиях, требующих электростатической безопасности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Награда Red Dot Дизайн Award
Награда Red Dot Дизайн Award
Особые функции