- Início
- Indústria
- Estilo de vida
- equipamento de loja
-
Carrinhos de compras
Rodízios e Rodas para Carros de Compras
Roda 125 mm
A roda Puretech é fabricada em chapa de aço com piso em borracha sólida preta de 37 mm de largura, apresentando um diâmetro de 125 mm e comprimento do cubo de 44,4 mm, com furo do eixo de 12 mm de diâmetro e sistema de rolamento. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 4 km/h e capacidade estática de 200 kg, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Puretech é fabricada em chapa de aço com pneu de borracha sólida preta de 40 mm de largura, apresentando um diâmetro de 160 mm e comprimento do cubo de 58 mm, com furo do eixo de 20 mm de diâmetro e equipada com rolamento. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 135 kg a 4 km/h e capacidade de carga estática de 270 kg, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Puretech apresenta um diâmetro de 200 mm e largura da banda de rodagem de 50 mm, fabricada em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida preta e equipada com rolamento. O cubo tem um comprimento de 58 mm com orifício do eixo de 20 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 205 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 410 kg. Esta roda é adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Supratech apresenta um diâmetro de 160 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e equipada com rolamento liso. O cubo possui comprimento de 58 mm com furo de eixo de 20 mm de diâmetro. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a 3 km/h e capacidade estática de 400 kg, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Supratech apresenta um diâmetro de 200 mm com banda de rodagem em borracha termoplástica de 50 mm de largura, corpo em polipropileno e rolamento liso. O cubo possui 58 mm de comprimento com furo de eixo de 20 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a 3 km/h e carga estática de 400 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Supratech apresenta um diâmetro de 80 mm com largura de banda de rodagem de 30 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e equipada com rolamento liso. O cubo possui comprimento de 44 mm com furo de eixo de 12 mm de diâmetro. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 3 km/h e capacidade estática de 160 kg, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Supratech apresenta um diâmetro de 160 mm com largura da banda de rodagem de 40 mm, fabricada em borracha termoplástica sobre corpo de polipropileno. O cubo possui comprimento de 58 mm com furo do eixo de 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 160 kg a velocidade de 3 km/h e carga estática de 320 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Supratech apresenta um diâmetro de 200 mm e largura da banda de rodagem de 40 mm, com cubo de 58 mm de comprimento e furo do eixo de 20 mm de diâmetro. Fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e equipada com rolamento, oferece capacidade de carga dinâmica de 160 kg a 3 km/h e carga estática de 320 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida que não deixa marcas, apresentando um diâmetro de 80 mm e largura do piso de 35 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 8 mm de diâmetro e está equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 70 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 140 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida que não deixa marcas, apresentando um diâmetro de 100 mm e largura do piso de 35 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 8 mm de diâmetro e está equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida que não deixa marcas, apresentando um diâmetro de 160 mm e largura do piso de 40 mm. O cubo possui 58 mm de comprimento com furo de eixo de 12 mm de diâmetro e está equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 135 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 270 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Puretech apresenta um diâmetro de 200 mm e largura de banda de rodagem de 50 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas. Equipada com rolamento e eixo com orifício de 12 mm de diâmetro, possui um cubo com comprimento de 58 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 205 kg a 4 km/h e carga estática de 410 kg. Adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 50 mm
A roda Supratech é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, apresentando um diâmetro de 50 mm, largura da banda de 19 mm e comprimento do cubo de 21,5 mm, com furo do eixo de 6 mm de diâmetro e rolamento liso com espaçador. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a 3 km/h e carga estática de 80 kg, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 50 mm
A roda Supratech é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, apresentando um diâmetro de 50 mm, largura da banda de 19 mm e comprimento do cubo de 21,5 mm, com furo do eixo de 6 mm de diâmetro e rolamento liso com espaçador. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a 3 km/h e carga estática de 80 kg, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 50 mm
A roda Supratech é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, apresentando um diâmetro de 50 mm, largura da banda de 19 mm e comprimento do cubo de 21,5 mm, com furo do eixo de 6 mm de diâmetro e rolamento liso com espaçador. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a 3 km/h e carga estática de 80 kg, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 50 mm
A roda Supratech é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, apresentando um diâmetro de 50 mm, largura da banda de 19 mm e comprimento do cubo de 21,5 mm, com furo do eixo de 6 mm de diâmetro e rolamento liso com espaçador. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a 3 km/h e carga estática de 80 kg, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 50 mm
A roda Supratech é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, apresentando um diâmetro de 50 mm, largura da banda de 19 mm e comprimento do cubo de 21,5 mm, com furo do eixo de 6 mm de diâmetro e rolamento liso com espaçador. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a 3 km/h e capacidade estática de 80 kg, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 100 mm e largura de banda de rodagem de 32 mm, fabricada em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas. O cubo tem um comprimento de 36 mm com furo para eixo de 8 mm de diâmetro e está equipado com rolamento cónico. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem mobilidade suave e fiável.
Roda 125 mm
A roda Puretech para rodízio apresenta um diâmetro de 125 mm e largura da banda de rodagem de 32 mm, fabricada em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas. O cubo possui um comprimento de 36 mm com furo do eixo de 8 mm de diâmetro, equipado com rolamento cónico para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais e comerciais.
Roda 150 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 150 mm, fabricada em chapa de aço e equipada com piso em borracha sólida que não deixa marcas, com largura de 32 mm. Possui rolamento cónico e cubo com comprimento de 36 mm, sendo o diâmetro do furo do eixo de 8 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência.
Roda 80 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio fabricada em poliamida com piso em borracha sólida preta, apresentando um diâmetro de 80 mm e largura do piso de 35 mm. O cubo possui um comprimento de 46 mm com furo para eixo de 8,3 mm de diâmetro, equipado com rolamento liso. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade de carga estática máxima de 200 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais e comerciais.
Roda 100 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 100 mm e largura da banda de rodagem de 35 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta. O cubo possui comprimento de 44,4 mm e furo do eixo com diâmetro de 12 mm, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais e comerciais.
Roda 75 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 75 mm, fabricada em chapa de aço e equipada com piso em borracha sólida que não deixa marcas, com largura de 25 mm. Possui rolamento cónico, furo do eixo de 6 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 28 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 55 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 110 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade suave e resistente.
Roda 80 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 80 mm, fabricada em polipropileno e equipada com piso em borracha sólida preta com largura de 35 mm. O cubo possui comprimento de 44,4 mm e furo do eixo com diâmetro de 12 mm, incorporando rolamento para movimento suave. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 70 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade de carga estática de 140 kg, proporcionando desempenho confiável em aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade eficiente.