Agila
2470PJI050P30-11 screwed
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
| Aplicações | Carrinhos de limpeza profissional, Consumidor industrial, Instituições médicas, Mobiliário Profissional , Mobiliário para Cuidados de Saúde |
|---|---|
| Nome do produto | Agila |
| Tipo de produto | Rodízio giratório |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 40 KG |
| Capacidade de carga estática | 80 KG |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
| altura total | 69 mm |
| Largura geral | 43 mm |
| Peso global | 0,14 KG |
Desempenho
| Desempenho do rolamento | |
|---|---|
| Ruído de movimento | |
| Desgaste | |
| Resistência à corrosão |
Suporte
| Material | Folha de aço, média |
|---|---|
| Em forma de garfo | Amplo |
| rolamento giratório | Duas filas de esferas |
| Cor | Passivada a azul |
| offset | 24 mm |
| Raio giratório | 49 mm |
| interferência giratória | 98 mm |
| Diâmetro do dome | 41 mm |
Roda
| Material do centro da roda | Polipropileno |
|---|---|
| Material do piso da roda | Borracha termoplástica |
| Rolamento | Rolamento liso com espaçador |
| Cor da roda | Cinzento prateado (RAL7001) |
| piso | Piso macio |
| Diâmetro da roda | 50 mm |
| Largura do piso | 19 mm |
| Largura da roda | 19 mm |
| Dureza do piso (A) | 87 Shore A |
Encaixe
| Tipo de fixação | Furo da rosca |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 11 mm |