Jak duży ciężar muszą przenosić zestawy kołowe i koła?
Zestawy kołowe i koła muszą być w stanie przenieść towary o różnym ciężarze. Jednak dokładne wymagania zależą od indywidualnych potrzeb firmy. Niektóre zestawy kołowe i koła służą do przewożenia lekkich materiałów, takich jak np. kartony lub opakowania. Inne zestawy kołowe i koła są przeznaczone do transportu ciężkich maszyn, kontenerów lub nawet statków. Ogólnie jednak, zestawy kołowe i koła używane w warunkach przemysłowych muszą być w stanie utrzymać ciężar od kilkuset kilogramów do kilku ton przy różnych prędkościach i czasie użytkowania. Dokładna specyfikacja zależy od konkretnego zastosowania i wymagań klienta.
Jak zapewniać trwałość i bezawaryjność zestawom kołowym?
Istnieje wiele czynników, które wpływają na zużycie kół. Bierzemy je pod uwagę zarówno projektując nasze rozwiązania mobilne, jak i dobierając je do konkretnych warunków . Bardzo ważny jest odpowiedni dobór tworzyw i materiałów. Odpowiedni dobór bieżnika koła do rodzaju posadzki wpływa na czas użytkowania koła. Ponadto, regularna konserwacja może przyczynić się do przedłużenia żywotności kół. Istotne jest również, żeby zwrócić uwagę na to, jak duży ciężar może przenieść dany zestaw kołowy. Nadmierne obciążenie może przyspieszy zużycie zestawów kołowych, a ich wymiana kosztuje czas i pieniądze.
Jak ważna jest odporność zestawów kołowych i kół na działanie chemii?
Odporność zestawów kołowych i kół na działanie chemikaliów w przemyśle ma zasadnicze znaczenie. W wielu zastosowaniach przemysłowych wykorzystywane są środki i substancje agresywne chemicznie. Zestawy kołowe i koła, które nie są odporne na działanie chemikaliów mogą ulec uszkodzeniu a ich działanie może ulec pogorszeniu. Na dłuższą metę taka sytuacja przyczynia się do spadku wydajności oraz pojawiania się niebezpiecznych awarii. Z tego powodu, zestawy kołowe i koła w przemyśle często muszą zawierać materiały, które są odporne na chemikalia, takie jak stal nierdzewna, poliuretan lub guma. Zawsze należy dobierać koła do konkretnego środowiska i zastosowania, aby zagwarantować maksymalną odporność na dane substancje chemiczne.