Quel poids les roulettes et les roues doivent-elles pouvoir supporter ?
Les roulettes et les roues doivent pouvoir supporter des poids différents. Toutefois, la capacité de charge dépend de votre application. Certaines roulettes ne doivent transporter que des matériaux légers tels que des cartons ou des tiroirs. D'autres roulettes sont conçues pour des machines lourdes, des camions ou même des navires. En milieu industriel, les roues et roulettes doivent pouvoir supporter des charges allant de plusieurs centaines de kilogrammes à plusieurs tonnes, à des vitesses et des durées d'utilisation différentes. Les spécifications exactes dépendent de l'application et des exigences du client.
Comment protéger les roulettes et les roues de l'usure ?
Il existe plusieurs façons de protéger les roulettes et les roues contre l'usure. Tout d'abord, il est important de choisir le bon matériau. Ensuite, il faut opter pour un bandage de roue adapté à votre type de sol. D’autres facteurs peuvent contribuer à prolonger la durée de vie des roulettes tels qu’un entretien régulier ou une charge excessive. En effet, si la charge transportée est trop importante, les roulettes peuvent rapidement s’user et le remplacement des roues et roulettes peut coûter du temps et de l'argent.
Quelle est l'importance de la résistance des roulettes aux produits chimiques ?
La résistance des roulettes aux produits chimiques dans l'industrie générale est essentielle, car de nombreuses applications industrielles utilisent des produits chimiques et des substances agressives. Les roulettes qui ne sont pas résistantes aux produits chimiques peuvent être endommagées et leurs performances peuvent être compromises, ce qui peut entraîner une baisse de la productivité ou même des problèmes de sécurité. L'exposition des roulettes à des produits chimiques susceptibles de décomposer ou d'affaiblir les matériaux peut entraîner une usure prématurée et une défaillance des roulettes. C'est pourquoi, dans l'industrie, les roulettes doivent souvent être fabriquées dans des matériaux résistants aux produits chimiques, tels que l'acier inoxydable, le polyuréthane ou le caoutchouc. Il est donc important de bien qualifier les roulettes au préalable pour les utiliser dans des environnements et des applications spécifiques afin de garantir une résistance maximale aux produits chimiques et aux substances agressives.