Données techniques
Les principales fonctions de la roulette Radiata
Entretien facile
Roulements de têtes de pivot lubrifiés avec graisse longue durée et graisseur pour un entretien simple.
Pivotement aisé
Pivot en butée et roulements coniques pour des propriétés de pivotement optimales sous une charge élevée.
Manœuvrabilité accrue
Jusqu’à trois roulettes jumelées pour une manœuvrabilité optimale grâce à l’effet différentiel.
Transport sécurisé grâce à un faible niveau de vibration
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement.
Utilisation ergonomique
Roues avec une faible résistance au roulage pour soulager l’utilisateur.
Immobilisation sécurisée
Réduction du risque de basculement grâce à la grande superficie de pose.
Possibilité d'assortir les couleurs
Les couleurs des matériaux peuvent être assorties au design du produit.
Qualité certifiée
Testée dans notre propre laboratoire selon les normes européennes.
Construction solide
Plaque d’acier massive pour une solidité maximale.
Utilisation continue
Roulements de tête de pivot avec joint de protection contre la poussière pour un roulement durable sans entrave.
Chape solide
Avec trois roulettes jumelées pour une forte capacité de charge dans une hauteur minime.
Roulage silencieux
Versions de roues particulièrement souples pour un environnement de travail calme.
Bandages non marquants
Roues à faible abrasion et peu de nettoyage nécessaire.
Bandages non tachants
Aucune décoloration de contact au sol en cas d’arrêts prolongés.
Maintenance économique
Les axes filetés permettent un remplacement de roue plus facile.
Répartition de la charge préservant le sol
Pression au sol réduite grâce à la répartition de la charge sur plusieurs roues par roulette.
Des matériaux non dangereux
Respecte les directives RoHS et REACH. Ne contient pas de carbone aromatique polycyclique ni de Chrome (VI).
Produits et support
Nos solutions