Données techniques
Les principales fonctions de la roulette Kappa flex
Stabilité directionnelle optimisée
Dispositif de blocage directionnel pour une meilleure stabilité dans les virages et un meilleur déplacement en ligne droite sur les longs trajets.
Pivotement aisé
Pivot en butée et roulements coniques pour des propriétés de pivotement optimales sous une charge élevée.
Entretien rapide
Tête de pivot avec graisse longue durée et graisseur pour un entretien simple.
Montage simple
Plaque de fixation avec des trous oblongues pour un montage simple.
Adhérence constante au sol
Bandages optimisés pour une adhérence sûre sur les sols mouillés et lisses.
Transport sécurisé grâce à un faible niveau de vibration
Construction de chape suspendue pour un transport en douceur des marchandises fragiles.
Franchit les obstacles
Ressorts intégrés pour compenser les inégalités du sol.
Possibilité d'assortir les couleurs
Les couleurs des matériaux peuvent être assorties au design du produit.
Qualité certifiée
Testée dans notre propre laboratoire selon les normes européennes.
Construction solide
Construction en acier mécano-soudé robuste pour une solidité maximale.
Surfaces longue durée
Galvanisation de très haute qualité pour une longue durée de vie dans des conditions d’utilisation difficiles.
Utilisation continue
Tête de pivot avec joint de protection contre la poussière pour un roulement durable.
Ressorts puissants
Puissance des ressorts réglable en fonction des exigences particulières.
Roulage silencieux
Versions de roues particulièrement souples pour un environnement de travail silencieux.
Bandages non marquants
Roues à faible abrasion et peu de nettoyage nécessaire.
Bandages non tachants
Aucune décoloration de contact au sol en cas d’arrêts prolongés.
Maintenance économique
Les axes filetés permettent un remplacement de roue plus facile.
Produits et support
Nos solutions