Famille de produits
INTEGRAL

Stabilité directionnelle améliorée
Dispositif de blocage directionnel pour une meilleure stabilité de conduite dans les virages et un meilleur déplacement en ligne droite sur les longs trajets.
Blocage central facile d’utilisation
Blocage simultané de plusieurs roulettes via un levier d'actionnement centralisé.
Solution intégrée
Tous les composants techniques du blocage central sont intégrés
Pivotement aisé
Tête de pivot avec roulement à billes de précision.
Déplacement confortable
Franchissement facilité des obstacles avec les grandes roues et les bandages élastiques.
Fonction de commutation à plusieurs options
Jusqu’à trois positions de blocage : blocage directionnel, blocage total ou libre.
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques des décharges électrostatiques.
Transport sécurisé grâce à un faible niveau de vibration
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement.
Sécurité certifiée
Standard de performance certifié par le TÜV Süd.
Immobilisation sécurisée
Dispositif de blocage total pour bloquer simultanément la roue et le pivot.
Possibilité d'assortir les couleurs
Les couleurs des matériaux peuvent être assorties au design du produit.
Valorisation de votre marque
Possibilité d’imprimer un logo.
Corps de roues personnalisable
Forme de la chape personnalisable.
Design récompensé
Récompensé par des prix renommés attribués par des jurys internationaux.
Qualité certifiée
Testée dans notre propre laboratoire selon les normes européennes.
Résistance à la lavabilité
Tous les composants métalliques sont en acier inoxydable.
Construction très solide
Chape en acier inoxydable ou tôle d’acier pour forte charge.
Composants résistants aux produits chimiques
Insensibles à de nombreux détergents et substances chimiques.
Protection étanche
Roues avec roulements étanches contre les projections d’eau et la saleté.
Roulage silencieux
Versions de roues particulièrement souples pour un environnement de travail calme.
Bandages non marquants
Roues à faible abrasion et peu de nettoyage nécessaire.
Bandages non tachants
Aucune décoloration de contact au sol en cas d’arrêts prolongés.
Roues faciles à entretenir
Pare-fils optimisé pour éviter les saletés et facile à nettoyer.
Temps de nettoyage réduit
Grâce aux surfaces lisses, le nettoyage des roulettes est simple et rapide.
Des matériaux non dangereux
Respecte les directives RoHS et REACH. Ne contient pas de carbone aromatique polycyclique ni de Chrome (VI).
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
International for Agencies
95 El Gomhorya st.
Kairo
Égypte
Phone: +20 2 5 90 09 18
Fax: +20 2 5 90 09 13
Email: ifa.gamal.co@gmail.com