Données techniques
Les principales fonctions de la roulette Integral twin
Stabilité directionnelle optimisée
Dispositif de blocage directionnel pour une meilleure précision de direction dans les virages et un meilleur déplacement en ligne droite sur les longs trajets.
Blocage central ergonomique
Blocage simultané de plusieurs roulettes via un levier d'actionnement central.
Solution intégrée
Tous les composants techniques du blocage central pour une intégration facile.
Pivotement aisé
Tête de pivot avec roulement à billes de précision.
Fonction de blocage à plusieurs options
Jusqu’à trois positions de blocages : blocage directionnel, blocage total ou mobilité intégrale.
Manœuvrabilité optimisée
Roulette jumelée avec une manœuvrabilité maximale grâce à l’effet différentiel.
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques des décharges électrostatiques.
Sécurité certifiée
Standard de performance certifié par le TÜV Süd.
Immobilisation sécurisée
Dispositif de blocage total pour bloquer simultanément la roue et le pivot.
Protège-câble intégré
Déflecteur de câble pour protéger des câbles se trouvant au sol.
Possibilité d'assortir les couleurs
Les couleurs des matériaux peuvent être assorties au design du produit.
Valorisation de votre marque
Possibilité d’imprimer un logo sur le cache central.
Design récompensé
Récompensé par des prix renommés attribués par des jurys internationaux.
Qualité certifiée
Testée dans notre propre laboratoire selon les normes européennes.
Résistance à la lavabilité
Tous les composants métalliques sont en acier inoxydable.
Position ferme
Rigidité torsionnelle extrême pour une position stable des tables d’opération ou les applications lourdes.
Composants résistants aux produits chimiques
Insensibles à de nombreux détergents et substances chimiques.
Protection étanche
Roues avec roulements étanches contre les projections d’eau et la saleté.
Construction extrêmement solide
Chape porteuse en tôle d’acier pour les charges lourdes.
Bandages non marquants
Roues à faible abrasion et peu de nettoyage nécessaire.
Bandages non tachants
Aucune décoloration de contact au sol en cas d’arrêts prolongés.
Roues faciles à entretenir
Pare-fils optimisé pour éviter les saletés et facile à nettoyer.
Temps de nettoyage réduit
Grâce aux surfaces lisses, le nettoyage des roulettes est simple et rapide.
Des matériaux non dangereux
Respecte les directives RoHS et REACH. Ne contient pas de carbone aromatique polycyclique ni de Chrome (VI).
Produits et support
Nos solutions