Données techniques
Les principales fonctions de la roulette Omikron
Stabilité directionnelle optimisée
Dispositif de blocage directionnel pour une meilleure stabilité dans les virages et un meilleur déplacement en ligne droite sur les longs trajets.
Diverses fixations disponibles
Différentes dimensions de fixation pour s’adapter à l’application finale.
Pivotement aisé
Pivot en butée et roulements coniques pour des propriétés de pivotement optimales sous une charge élevée.
Entretien rapide
Roulements de tête de pivot lubrifiés avec graisse longue durée et graisseur pour un entretien simple.
Manœuvrabilité améliorée
Roulette jumelée et roulette à quatre roues avec une manœuvrabilité élevée grâce à l’effet différentiel.
Transport sécurisé grâce à un faible niveau de vibration
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement.
Adhérence au sol sûre
Bandages à traction optimisée pour une adhérence sûre sur les sols mouillés et lisses.
Plaque de fixation sécurisée
Plaque de fixation vissée et sécurisée avec des boulons très solides.
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulage réduite pour soulager l’utilisateur.
Possibilité d'assortir les couleurs
Les couleurs des matériaux peuvent être assorties au design du produit.
Valorisation de votre marque
Gravé, moulé ou imprimé.
Construction extrêmement solide
Construction robuste en acier mécano-soudé pour une solidité maximale.
Surfaces longue durée de vie
Galvanisation de très haute qualité pour une durée de vie allongée dans des conditions d’utilisation difficiles.
Chape solide
Roulette jumelée et roulette à quatre roues pour concilier capacité de charge extrême avec une hauteur minime.
Roues résistantes à l’usure
Résistance exceptionnelle à l’usure avec les roues en plastique dures.
Utilisation continue
Roulements de tête de pivot avec joint de protection contre la poussière pour un roulage durable, sans obstacle.
Roulage silencieux
Versions de roues particulièrement souples pour un environnement de travail silencieux.
Bandages non marquants
Roues à faible abrasion et peu de nettoyage nécessaire.
Bandages non tachants
Aucune décoloration de contact au sol en cas d’arrêts prolongés.
Maintenance économique
Les axes filetés permettent un remplacement de roue plus facile.
Répartition de la charge préservant le sol
Pression de surface réduite grâce à la répartition de la charge jusque sur quatre roues par roulette.
Des matériaux non dangereux
Respecte les directives RoHS et REACH. Ne contient pas de carbone aromatique polycyclique ni de Chrome (VI).
Produits et support
Nos solutions
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
International for Agencies
95 El Gomhorya st.
Kairo
Égypte
Phone: +20 2 5 90 09 18
Fax: +20 2 5 90 09 13
Email: ifa.gamal.co@gmail.com