Données techniques
Les principales fonctions de la roulette Alpha
Stabilité directionnelle améliorée
Dispositif de blocage directionnel pour une meilleure stabilité de conduite dans les virages et un meilleur déplacement en ligne droite sur les longs trajets.
Pivotement aisé
Tête de pivot avec double roulement à billes.
Blocage central facile d’utilisation
Blocage simultané de plusieurs roulettes via un levier d'actionnement central.
Solution pratique intégrée
Tous les composants techniques du blocage central sont intégrés.
Diverses fixations possibles
Différentes dimensions de fixation pour de nombreuses applications.
Transport sécurisé grâce à un faible niveau de vibration
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement.
Immobilisation sécurisée
Dispositif de blocage total pour bloquer simultanément la roue et le pivot.
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulage optimisée pour soulager l’utilisateur.
Possibilité d'assortir les couleurs
Les couleurs des matériaux peuvent être assorties au design du produit.
Qualité certifiée
Testée dans notre propre laboratoire selon la norme européenne.
Roues résistantes à l’usure
Résistance exceptionnelle à l’usure avec les roues tout plastique dures.
Utilisation continue
Tête de pivot avec protection contre la poussière pour un roulement durable sans interruption.
Résistance à la chaleur
Roues en matériaux résistants à la chaleur pour une utilisation dans des environnements extrêmes.
Résistance à la lavabilité
Tous les composants métalliques sont en acier inoxydable.
Protection étanche
Roues avec moyeus étanches contre les projections d’eau et la saleté.
Roulage silencieux
Roues silencieuses pour un environnement de travail calme.
Bandages non marquants
Roues à faible abrasion et peu de nettoyage nécessaire.
Bandages non tachants
Aucune décoloration de contact au sol en cas d’arrêts prolongés.
Maintenance économique
Les axes filetés permettent un remplacement de roue plus facile.
Roues faciles à entretenir
Pare-fils optimisés pour éviter les saletés et facile à nettoyer.
Des matériaux non dangereux
Respecte les directives RoHS et REACH. Ne contient pas de carbone aromatique polycyclique ni de Chrome (VI).
Produits et support
Nos solutions
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
International for Agencies
95 El Gomhorya st.
Kairo
Égypte
Phone: +20 2 5 90 09 18
Fax: +20 2 5 90 09 13
Email: ifa.gamal.co@gmail.com