Servir les meilleurs standards
En particulier dans le secteur de la restauration et des cuisines collectives, il est essentiel d'utiliser des roues et des roulettes fiables qui peuvent résister aux exigences les plus diverses et les plus extrêmes :
En harmonie avec l'environnement
D'un four à 280°C à un entrepôt de surgelés à -20°C, d'une desserte de service à un transport de marchandises entièrement automatisé, d'un nettoyage manuel à des systèmes de lavage performants, d'une cantine intégrée à un restaurant étoilé au Michelin sur les Champs-Élysée, ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses applications et facteurs auxquels les fournisseurs de mobilité sont confrontés quotidiennement. Et toutes ces tâches exigent des performances de pointe fiables dans toutes les situations.
Ce que nous pouvons offrir
TENTE est synonyme de solutions et de qualité qui garantissent une disponibilité opérationnelle optimale dans ces domaines précis. Et ce n'est pas tout : nos concepts spécifiques d'application peuvent contribuer à améliorer la logistique de la cuisine et de la restauration et à résoudre des problèmes spécifiques sur le marché, tels que le verrouillage centralisé efficace, la réduction du bruit, les économies de poids et bien plus encore.
Nos produits
Nos solutions
Nos références clients
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
International for Agencies
95 El Gomhorya st.
Kairo
Égypte
Phone: +20 2 5 90 09 18
Fax: +20 2 5 90 09 13
Email: ifa.gamal.co@gmail.com