Ruedas de Productividad

La situación de partida

En la industria, es necesario transportar cargas pesadas de un lugar a otro a diario, a veces incluso de forma ininterrumpida. A las aplicaciones y los vehículos de transporte se les exige constantemente que rindan al máximo. Las ruedas tienen que soportar cargas elevadas y golpes intensos causados por suelos irregulares. A estos requisitos hay que añadir las influencias ambientales externas, como el calor, la humedad y los productos químicos. Para garantizar que sus aplicaciones puedan ayudarle a usted y a sus empleados en los retos diarios, necesita ruedas robustas, fiables y duraderas.

Leer más

Ruedas inoxidables para una mayor vida útil

Una solución para hacer frente a estos retos son las ruedas inoxidables que pueden soportar cargas pesadas. Estas ruedas están especialmente diseñadas para entornos exigentes y pueden soportar requisitos duros. De este modo, puede estar seguro de que el material seguirá siendo duradero durante mucho tiempo, incluso en condiciones difíciles. 

Nuestra solución para usted: la todoterreno Alpha

Una rueda que es capaz de desafiar todos los requisitos es nuestra familia de ruedas TENTE Alpha. Esta rueda ofrece altas capacidades de carga y es un verdadero producto polivalente. La rueda es parte de una amplia gama de productos para satisfacer diferentes necesidades y es adecuado para el montaje de todo tipo de equipos. Alpha también está disponible en acero inoxidable, lo que la hace adecuada para influencias ambientales especiales como la humedad, los productos químicos y diversas sustancias agresivas. 

La rueda Alpha puede suministrarse en varios tamaños y capacidades de carga. Es adecuada para una amplia gama de aplicaciones diferentes. La rueda Alpha es robusta, duradera y puede soportar las duras condiciones que se dan en los entornos industriales. Además, esta familia de productos es fácil de montar y ofrece un movimiento suave de cargas pesadas.

Sus ventajas con nuestra rueda Alpha

  • Robusta y polivalente: adecuada para sus requisitos más exigentes
  • Uso flexible: puede montarse en cualquier tipo de dispositivo
  • Uso duradero: uso continuo en condiciones exigentes
  • Disponible en versión de acero inoxidable: uso sin corrosión incluso en condiciones ambientales difíciles
Si tiene alguna duda o necesita más asesoramiento, nuestros expertos estarán encantados de ayudarle. 
Solo tiene que ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información

*Nombre
*Apellido
*E-Mail
*Compañía
Zip
*País
Mobile
*Message:
 
He leído y acepto el término de privacy policy.
 
I agree to receive emails from TENTE regarding products and events (e.g., fairs). This agreement can be withdrawn at any time without explanation to TENTE.
 

¿Qué peso deben soportar normalmente las ruedas?

Las ruedas deben poder soportar diferentes pesos. Sin embargo, los requisitos exactos dependen de cada aplicación. Algunas ruedas sólo necesitan poder transportar material ligero, como cajas de cartón o cajones. Otras ruedas deben diseñarse para maquinaria pesada, camiones o incluso barcos. En general, sin embargo, las ruedas utilizadas en entornos industriales deben poder soportar cargas de peso que oscilen entre varios cientos de kilogramos y varias toneladas con diferentes velocidades y duración de uso. Las especificaciones exactas dependen de la aplicación concreta y de los requisitos del cliente.

¿Cómo proteger las ruedas del desgaste?
Hay varias formas de proteger las ruedas del desgaste. En primer lugar, es importante elegir el material adecuado. A continuación, la elección de los peldaños adecuados para su suelo puede hacer que las ruedas sean más resistentes al desgaste. Además, un mantenimiento regular puede contribuir a prolongar la vida útil de las ruedas. También conviene prestar atención al peso que puede soportar una rueda. Una carga excesiva puede desgastar rápidamente la rueda y su sustitución puede costar tiempo y dinero.

¿Qué importancia tiene la resistencia de las ruedas a los productos químicos?
La resistencia de las ruedas a los productos químicos en la industria general es esencial, ya que muchas aplicaciones industriales utilizan productos químicos y sustancias agresivas. Las ruedas que no son resistentes a los productos químicos pueden resultar dañadas o su rendimiento puede verse comprometido, lo que puede provocar una disminución de la productividad o incluso causar problemas de seguridad. La exposición de las ruedas a productos químicos que pueden descomponer o debilitar los materiales puede provocar el desgaste prematuro y el fallo de las ruedas. Por este motivo, las ruedas de la industria deben incorporar con frecuencia materiales resistentes a los productos químicos, como acero inoxidable, poliuretano o caucho. Por lo tanto, es importante que las ruedas se seleccionen para su uso en entornos y aplicaciones específicos a fin de garantizar la máxima resistencia a los productos químicos y las sustancias agresivas.

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro