Una experiencia lista para la escena

Mantenimiento

Leer más

Una experiencia lista para la escena

Ya sea para la industria de la música o del espectáculo, para la escenografía o para flightcases. Ya sea para el transporte de instrumentos musicales en escenificaciones de musicales o de óperas – nosotros ofrecemos una amplia gama de soluciones adecuadas de movilidad. No en vano confían numerosas estrellas en nuestras ruedas para sus espectáculos. Además tenemos una experiencia de largos años en el campo de los escenarios giratorios y de las plataformas de presentación y estamos encantados de apoyarle en la escenificación móvil en ferias de los highlights de sus productos en ferias.

Con capacidad de carga, cuidan los suelos, ágiles

En nuestra grama de productos encontrará un gran número de ruedas estables con una altura constructiva reducida que hacen posible la máxima capacidad de carga con una excelente maniobrabilidad. Para suelos de madera sensibles ofrecemos ruedas con bandas de rodadura que no maltratan los suelos, al tiempo que las bandas de rodadura elásticas procuran un transporte cuidadoso. Y como en los teatros, en las óperas o en las ferias es necesario a menudo mover cargas pesadas en espacios muy reducidos, tenemos también soluciones con tres ruedas giratorias en una placa de fijación entre las que elegir. Estas soluciones destacan por una máxima agilidad y garantizan una estabilidad segura.

Silenciosas y ópticamente discretas

Una de las cuestiones más decisivas para las representaciones: El silencio. Por ello ofrecemos ruedas silenciosas desarrolladas especialmente para campos de aplicación sensibles. Además de ello, ofrecemos también ruedas con revestimiento de color negro que se integran de forma óptima en los escenarios y que son apenas perceptibles.

Nuestros Productos

Alpha
70 - 500 kg

Ruedas industriales

Delta
300 - 600 kg

Ruedas industriales para facilitar la maniobrabilidad

Delta twin
600 - 750 kg

Ruedas industriales dobles para una excelente maniobrabilidad

Radiata
1.200 - 1.500 kg

Tres ruedas gemelas para una gran maniobrabilidad en espacios reducidos

Linea
40 - 150 kg

Ruedas muy funcionales para una amplia gama de requisitos e industrias

E-Drive
25 daN

Ruedas motorizadas

Nuestras soluciones

Reducción de ruidos para una mayor calidad de vida

Altura optimizada para la aplicación

Menos es más: Construcción ligera

Nuestras referencias de clientes

Una rueda con la que alegramos a un socio muy especial: el medio ambiente.

La durabilidad de nuestras ruedas con una carga de 100 toneladas: años.

Dicen que las ruedas pequeñas soportan poco peso – pero a menudo la gente se equivoca