Fiabilidad limpia y pura

Limpieza

Leer más

Fiabilidad limpia y pura

Siempre que se necesitan ruedas de confianza para equipos de limpieza o para sistemas de calefacción y refrigeración, hay un nombre en el primer lugar de la lista de preferidos: TENTE. Nosotros ofrecemos una amplia gama de soluciones perfectamente a la medida de las condiciones específicas de empleo en restaurantes, hospitales, hoteles o edificios de oficinas. Ya se trate de carros de limpieza o de sistemas de climatización: Nuestras ruedas cuidan los suelos y son especialmente fáciles de mover. Para ello no importa si hay que recorrer largos trayectos o si los carros se mueven de acá para allá en espacios muy reducidos.

Cuidado del entorno

Somos desde siempre los primeros en los sectores en los que es importante la limpieza y la higiene. Así ofrecemos ruedas sin huellas con una abrasión reducida para suelos limpios y sensibles. Si necesita soluciones para el empleo en entornos húmedos, estamos a su disposición con modelos inoxidables y con materiales resistentes a la hidrólisis. Además puede confiar en productos insensibles a muchos productos limpiadores y a muchas sustancias químicas y que no producen decoloración por contacto incluso después de un tiempo de vida muy prolongado.

Seguridad al cien por cien

Las soluciones de movilidad de nuestra empresa garantizan una adherencia al suelo mejorada en condiciones húmedas y son conocidas al mismo tiempo por su fácil maniobrabilidad. Por el contrario, los fiables frenos procuran una estabilidad segura y son recomendables para sistemas de climatización y para carros pesados de limpieza.

Nuestros Productos

Levina
60 - 100 kg

Ruedas para aparatos de diseño

Linea
40 - 150 kg

Ruedas muy funcionales para una amplia gama de requisitos e industrias

Alpha
70 - 500 kg

Ruedas industriales

Agila
40 - 100 kg

Ruedas multifuncionales

Mono
30 - 70 kg

Ruedas sintéticas para industrias de limpieza, higiene y aplicaciones médicas ligeras

E-Drive
25 daN

Ruedas motorizadas

Nuestras soluciones

El suelo como desafío: Factores funcionales de influencia

Freno direccional: De camino sin distracciones

Hacer frente al riesgo: Seguridad laboral integrada

Nuestras referencias de clientes

Una rueda con la que alegramos a un socio muy especial: el medio ambiente.

Una rueda con la que alegramos a un socio muy especial: el medio ambiente.

¿Cuánta fuerza se necesita para mover 150 kilos? Ninguna.