Consumidores industriales

Intralogística

Leer más

Eficiencia integral

Nuestras ruedas mejoran su intralogística. Gracias al sencillo manejo, a la máxima fiabilidad y, sobre todo, gracias al modo holístico de ver las cosas de nuestros empleados. Así, no sólo le ofrecemos componentes individuales, sino también soluciones inteligentes de sistema. Soluciones que procuran procesos más eficientes. Entre nuestros productos encontrará una amplia selección de ruedas para aplicaciones industriales, así como productos para sistemas de transporte sin conductor. Además somos el interlocutor correcto para el sector del automovilismo. Porque también en este campo tenemos una experiencia fundada y podemos recurrir a una fuerte red en el sector.

Un máximo de flexibilidad

No importa si se trata de recorridos cortos o largos: Nuestras ruedas satisfacen los más altos requerimientos. Correspondientemente, nosotros le ofrecemos soluciones para un transporte con pocas vibraciones y una buena adherencia también en suelos húmedos y lisos. Nuestros productos que no dejan huella garantizan además una abrasión reducida y no maltratan los suelos.

Soluciones para la prevención de la salud

Nuestras ruedas con resistencia a la rodadura optimizada alivian a los usuarios y garantizan una aplicación que cuida las espaldas. Nuestras ruedas autoalineantes procuran además en aplicaciones de trenes logísticos una estabilidad de marcha excelente, aliviando así más aún el trabajo de los usuarios. Dispositivos de protección parcialmente elástica para los pies reducen el riesgo de accidentes y pueden emplearse también sobre suelos irregulares. Además de ello, estamos a su disposición también con sistemas eléctricos de accionamiento que permiten el movimiento sin esfuerzo de cargas pesadas.

Nuestros Productos

E-Drive
25 daN

Ruedas motorizadas

Alpha
70 - 500 kg

Ruedas industriales

Delta
300 - 600 kg

Ruedas industriales para facilitar la maniobrabilidad

Linea
40 - 150 kg

Ruedas muy funcionales para una amplia gama de requisitos e industrias

Zeta
300 - 800 kg

Ruedas industriales de media carga

Scout
150 - 350 kg

Ruedas autoalineables para aplicaciones de vehículos de guiado automático (AGV)

Omikron
900 - 20.000 kg

Ruedas industriales superpesadas

Nuestras soluciones

Hacer frente al riesgo: Seguridad laboral integrada

Soluciones para la optimización de la logística

De camino al éxito: Sistemas de transporte sin conductor

Nuestras referencias de clientes

Una rueda con la que alegramos a un socio muy especial: el medio ambiente.

Una solución que muestra nuevos caminos reduciendo los viejos.

Una rueda con la que alegramos a un socio muy especial: el medio ambiente.

Contacto

¿Está interesado en soluciones individualizadas?

Hable con nosotros - encantados de aconsejarle

* Campo obligatorio

Soluciones para requerimientos individuales. No dude en contactarnos personalmente.

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro