Familia de productos

INTEGRAL

Leer más
INTEGRAL

Technical data

Capacidad de Carga

80 - 150 kg

Diámetro de rueda

100 - 200 mm

Ruedas

Integral

Producto y Soporte

support

Producto

download

CAD

Nuestras soluciones

Un sistema de cambio con una importante tarea: El aumento de la productividad

Menos es más – un mayor número de ventajas.

Contacto

¿Está interesado en soluciones individualizadas?

Hable con nosotros - encantados de aconsejarle

* Campo obligatorio

Soluciones para requerimientos individuales. No dude en contactarnos personalmente.

TENTE RUEDAS, S.A.

Calle Vilatort 6

08110 Barcelona

Montcada y Reixach

España

Phone: +34 93 5650737

Fax: +34 93 5643646

Email: tenteruedas@tente.com