Familia de productos

ALPHA

Leer más
ALPHA

Technical data

Capacidad de Carga

70 - 500 kg

Diámetro de rueda

58 - 250 mm

Alpha

Producto y Soporte

support

Producto

download

CAD

Nuestras soluciones

Plataformas de trabajo con un equipamiento especial decisivo: más seguridad.

Menos es más – un mayor número de ventajas.

Una rueda con la que alegramos a un socio muy especial: el medio ambiente.

Contacto

¿Está interesado en soluciones individualizadas?

Hable con nosotros - encantados de aconsejarle

* Campo obligatorio

Soluciones para requerimientos individuales. No dude en contactarnos personalmente.

TENTE RUEDAS, S.A.

Calle Vilatort 6

08110 Barcelona

Montcada y Reixach

España

Phone: +34 93 5650737

Fax: +34 93 5643646

Email: tenteruedas@tente.com