Servido para las más altas exigencias

Alimentos y catering

Leer más

Servido para las más altas exigencias

Especialmente en la industria de la alimentación y de las cocinas comerciales, es esencial utilizar ruedas fiables que puedan soportar los requisitos más variados y extremos:

Uno con el medio ambiente

Desde el horno de 280 °C hasta el congelador de -20 °C - desde el carro de transporte de bandejas movido manualmente hasta el transporte de mercancías totalmente automatizado - desde la limpieza manual hasta el sistema de lavado de alto rendimiento - desde la cantina de su propia empresa hasta el restaurante con estrella Michelin de los Campos Elíseos - todas estas aplicaciones se utilizan diariamente en los proveedores de movilidad. Todas estas tareas requieren el rendimiento máximo en cada situación.

Lo que podemos ofrecer

TENTE es sinónimo de soluciones y calidad que garantizan una óptima preparación operativa precisamente en estas áreas. Y eso no es todo: nuestros conceptos de aplicación específica pueden ayudar a mejorar la logística de la cocina y de los alimentos y a resolver puntos sensibles específicos en el mercado, como un freno centralizado eficiente, la reducción del ruido, el ahorro de peso y mucho más.

Nuestros Productos

Levina
60 - 100 kg

Ruedas para aparatos de diseño

Agila
40 - 100 kg

Ruedas multifuncionales

Alpha
70 - 500 kg

Ruedas industriales

Scout
150 - 350 kg

Ruedas autoalineables para aplicaciones de vehículos de guiado automático (AGV)

Aviana
100 kg

Ruedas ligeras

Linea
40 - 150 kg

Ruedas muy funcionales para una amplia gama de requisitos e industrias

Supratech
50 - 160 kg

Ruedas de goma termoplástica

Elastech
80 - 800 kg

Ruedas de goma elástica

Duratech
55 - 7500 kg

Ruedas de poliamida

Nuestras soluciones

Menos es más: Construcción ligera

Reducción de ruidos para una mayor calidad de vida

Geometría de las superficies de rodadura y comportamiento de marcha

Nuestras referencias de clientes

Una rueda con la que alegramos a un socio muy especial: el medio ambiente.

¿Cuánta fuerza se necesita para mover 150 kilos? Ninguna.

Un proyecto de diseño y una clara tarea: máxima armonía.