Données techniques
Les principales fonctions de la roulette Stora
Diverses fixations disponibles
Différentes dimensions de fixation pour de nombreuses applications
Pivotement aisé
Tête de pivot avec roulement à billes de précision ou double roulement à billes.
Auto-nettoyage efficace
Anneaux de roulage des roulettes pour tapis roulants avec fonction auto-nettoyage.
Antistatisme garanti
Version antistatique pour protéger les utilisateurs des décharges électrostatiques.
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs des décharges électrostatiques.
Transport sécurisé grâce à un faible niveau de vibration
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement.
Fonctionnement sûr pour les tapis roulants
Fonction d'immobilisation ou roue de guidage latérale pour un ancrage sécurisé sur les tapis roulants.
Possibilité d'assortir les couleurs
Les couleurs des matériaux peuvent être assorties au design du produit.
Finition unique
Frein intégré dans la chape.
Qualité certifiée
Testée dans notre propre laboratoire selon les normes européennes.
Chape solide
Conçu pour les chariots de transport lourds.
Composants résistants aux produits chimiques
Insensibles à de nombreux détergents et substances chimiques.
Roulage silencieux
Versions de roues particulièrement souples pour un environnement de travail silencieux.
Bandages non marquants
Roues à faible abrasion et peu de nettoyage nécessaire.
Bandages non tachants
Aucune décoloration de contact au sol en cas d’arrêts prolongés.
Roues faciles à entretenir
Pare-fils optimisé pour éviter les saletés et facile à nettoyer.
Maintenance économique
Les axes filetés permettent un remplacement de roue plus facile.
Des matériaux non dangereux
Respecte les directives RoHS et REACH. Ne contient pas de carbone aromatique polycyclique ni de Chrome (VI).
Produits et support
Nos solutions