Kappa load
9650TOP160P63 CL67
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | Kappa load |
|---|---|
| Typ produktu | Kółko obrotowe |
| nośność przy 4 km/h | 1020 KG |
| nośność przy 6 km/h | 850 KG |
| Statyczna nośność | 1700 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -30 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
| wysokość całkowita | 205 mm |
| Szerokość całkowita | 110 mm |
| Waga całkowita | 4,24 KG |
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
| łożysko obrotowe | Łożysko kulkowe wzdłużne Łożysko walcowe głębokim rowkiem |
| Kolor | pasywowany na niebiesko |
| wysięg | 58 mm |
| Promień obrotowy | 140 mm |
| zasięg działania koła | 280 mm |
| Średnica kopuły | 111 mm |
Koło
| Materiał ciała | Poliamid, ciężki |
|---|---|
| materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
| Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor koło | Natural white |
| bieżnia | Twardy Bieżnia |
| Średnica koło | 160 mm |
| Szerokość bieżnia | 50 mm |
| Szerokość koło | 50 mm |
| Twardość bieżnia (D) | 75 Shore D |
Mocowanie
| Typ mocowania | Płytka prostokątna |
|---|---|
| Długość płytki | 135 mm |
| Szerokość płytki | 110 mm |
| Długość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
| Długość otworu płytki (maksymalna) | 80 mm |
| Szerokość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
| Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 105 mm |
| Średnica otworu płytki | 11 mm |