Lett konstruksjon er en avgjørende konkurransefordeler i ulike bransjer og tjenesteleverandørområder. Enten det dreier seg om luftfart, intern logistikk, maskinkonstruksjon, transport, medisinsk teknologi eller handel, overalt hvor noe beveges, har vektoptimaliserte løsninger vidtrekkende fordeler: Slik trengs en lavere driveffekt fra kjøretøy som gjør at selskaper kan spare merkbart innen energi, karbondioksid og driftskostnader.
I tillegg sørger en lavere vekt for arbeid med mindre bruk av kraft, og dermed for avlastning av de ansatte. Med oss har du mulighet til å utnytte disse fordelene. Fordi vi har kompetansen til å produsere spesielt lette løsninger og erstatte eksisterende materialer – slik det var tilfellet for TENTE Aviana. Her forbedret vi først gaffelen ved å redusere størrelsen på gaffelhuset. Takket være en målrettet endring av geometrien kunne vi redusere både volumet og vekten.
I neste omgang byttet vi ut diverse komponenter i rustfritt stål med aluminium, og satt da selv den minste komponent på testbenken – ja, ned til lagerkulene. På denne måten klarte vi gradvis å redusere vekten til hjulet fra 520 til 350 gram, dvs. mer enn 30 % lettere.