경량 구조는 항공, 물류, 기계 공학, 운송, 의료 기술 또는 무역 등 다양한 산업 및 서비스 부문에서 결정적인 경쟁 우위를 제공합니다. 무엇보다 이동성이 필요한 모든 곳에서 경량 솔루션은 폭 넓은 혜택을 제공합니다. 예를 들어, 차량의 구동력 요구량이 적어서 기업의 에너지 소비, 이산화탄소 및 운영 비용을 크게 절감 할 수 있습니다.
또한 무게를 줄이면 손쉽게 취급을 할 수 있어서 직원의 체력 부담을 덜어줍니다. TENTE 는 이러한 이점을 최대한 활용할 수 있도록 해줍니다. 특히 경량 솔루션을 제조하고 대체 할 수 있는 전문 기술을 보유하고 있습니다. Aviana 의 경우와 같이 기존의 자재에 적용 할 수 있습니다. 처음에는 하우징을 소형화 하여 포크를 향상 시켰으며 기하학적 구조를 스마트 하게 변경함으로써 볼륨과 무게를 모두 줄일 수 있었습니다.
다음 단계는 스테인레스로 만들어진 다양한 부품을 알루미늄 부품으로 교체하는 것이었습니다. 볼 베어링의 볼 등 가장 작은 부품까지도 테스트했습니다. 캐스터의 무게는 520 ~ 350 그램으로 30% 가벼워졌습니다.
Contact
제품 솔루션에 관심이 있습니까?
아래 작성해 주시면 연락 드리겠습니다.
개별 요구 사항에 맞는 솔루션을 안내해드리겠습니다.
텐테 유한회사
신수로767 에이동 1711호
용인시
경기도
대한민국
Phone: +82 31 8067 6960
Fax: +82 31 8067 6961
Email: info.kr@tente.com