La struttura leggera offre vantaggi concorrenziali decisivi in diversi settori industriali e dei servizi: nel settore aerospaziale, di intralogistica, di ingegneria meccanica, di trasporto, di tecnica medicale o nel commercio, ovunque qualcosa debba essere movimentato, le soluzioni leggere offrono vantaggi su larga scala: veicoli che richiedono una potenza di trasmissione inferiore, ad esempio, che riduce in modo significativo il consumo energetico, il biossido di carbonio e i costi d'esercizio per le società.
Un peso ridotto consente inoltre una movimentazione senza sforzo e quindi alleggerisce il carico fisico sui dipendenti. Noi vi consentiamo di trarre il maggior vantaggio da questi prodotti. Abbiamo infatti la competenza per creare soluzioni leggere particolarmente facili e sostituirle ai materiali esistenti, come nel caso di TENTE Aviana. Per questo prodotto abbiamo prima migliorato la forcella, riducendo il supporto. Mediante modifiche mirate alla geometria è stato anche possibile ridurre il volume e il peso.
In una fase successiva abbiamo sostituito diversi componenti in acciaio inox con l’alluminio e abbiamo messo alla prova anche i componenti più piccoli, tra cui i cuscinetti a sfere. In questo modo abbiamo progressivamente ridotto il peso della ruota da 520 a 350 grammi, ossia una riduzione del 30 % del peso.
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta