あなたの国を選んでください
言語を選んでください
50 mm
50 kg
ホイール 50 mmMaxtech, UAO050x20-Ø8
ホイールセンター:ポリアミド タイヤ:ポリウレタン、プレーンベアリング
100 mm
100 kg
ホイール 100 mmMaxtech, UAR100x32-Ø12 HL34,9
ホイールセンター:ポリアミド タイヤ:ポリウレタン、ローラーベアリング
125 mm
160 kg
ホイール 125 mmMaxtech, UAP125x32-Ø8
ホイールセンター:ポリアミド タイヤ:ポリウレタン、精密ボールベアリング
150 kg
ホイール 100 mmMaxtech, UAR100x32-Ø12 HL44,4 grey
200 mm
ホイール 200 mm導電性 Maxtech, XSP200x32-Ø8
ポリアミド製ホイールセンター、導電性、ポリウレタン製タイヤ、ホイールカバー、精密ボールベアリング
60 kg
ホイール 100 mmMaxtech, PNP100x30-Ø8 HL36,5
ホイールセンター:ポリプロピレン タイヤ:発泡ポリウレタン、精密ボールベアリング
175 mm
75 kg
ホイール 175 mmMaxtech, PNP175x30-Ø8 HL44
70 kg
ホイール 200 mmMaxtech, PNP200x45-Ø8 MS
160 mm
350 kg
ホイール 160 mmMaxtech, UAP160x40-Ø20 HL60 red
300 kg
ホイール 125 mmMaxtech, UAD125x40-Ø20 HL58 red
ホイールセンター:ポリアミド タイヤ:ポリウレタン、ローラーベアリング、ステンレス
ユーザー名かパスワードが正しくありません。大文字、小文字やスペルをチェックしてください。