-
125 mm
駆動部昇降可能 125 mm
E-Drive ultimate, EDUAUFF125P60
E-Drive 究極の, ブラシレス。 減速機能付きモーター、定トルク ソリッド 亜鉛メッキ鋼板製ハウジング、ホイールは顧客による交換が可能であり、また 交換可能、個別注文可能、メンテナンスフリー。
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
旋回キャスター 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-10X25/11X29.1
旋回キャスター, Housing made of glass-filled Polyamide, 六角ネックのネジ付ステム. ホイールセンター:ポリプロピレン タイヤ:テンテプレーン(可塑性ゴム)、ノンマーキング加工、スレッドガード付、精密ボールベアリング
-
125 mm
駆動部昇降可能 125 mm
E-Drive optima, EDOAUFF125P60
E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.
-
100 mm
-
120 kg
-
118 mm
トータルロック付旋回キャスター 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-11 RAL9002
トータルロック旋回キャスター, ハウジング:ポリアミド製, 旋回:精密ボールベアリング使用, ボルト穴. ホイールセンター:ポリアミド タイヤ:ポリウレタン、精密ボールベアリング
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
旋回キャスター 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-1/2-13x1
旋回キャスター, Housing made of glass-filled Polyamide, 六角ネックのネジ付ステム. ホイールセンター:ポリプロピレン タイヤ:テンテプレーン(可塑性ゴム)、ノンマーキング加工、スレッドガード付、精密ボールベアリング
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
トータルロック付旋回キャスター 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-11
トータルロック旋回キャスター, ハウジングおよびホイール:高品質樹脂、旋回部:ダブルボールレース使用 , ボルト穴. ホイールセンター:ポリプロピレン タイヤ:テンテプレーン(可塑性ゴム)、ノンマーキング加工、スレッドガード付、精密ボールベアリング 手引き: ロックレバーをグレーにすることもできます。
-
100 mm
-
160 kg
-
128 mm
旋回キャスター 100 mm
Alpha, 3470UFR100P62 blue
旋回キャスター, プレススチール使用、クロム酸亜鉛、ダブルボールレース、ナット付ホイール軸, ダストガード, プレートによる取付け. ホイールセンター:ポリアミド タイヤ:ゴムタイヤ、ノンマーキング加工、ローラーベアリング
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
センターロック、トータルロックまたは方向ロック付旋回キャスター 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30OH155 4xM6
センターロック、トータルロック及び方向ロックキャスター, ハウジング:ポリアミド製, 旋回:精密ボールベアリング使用, カム穴付ステム(ショートバージョン). ホイールセンター:ポリアミド タイヤ:ポリウレタン、精密ボールベアリング TÜV Süd によって認証された商品。
-
200 mm
-
600 kg
-
250 mm
トータルロック付旋回キャスター 200 mm
Delta, 3642ITP200P63 Flat
トータルロック付旋回キャスター(キャスターの前方部分), ハウジング:プレススチール、青色亜鉛メッキ、旋回ヘッドは精密ボールベアリングシール付、ホイールはボルトナットにて固定, プレートによる取付け. ホイールセンター:アルミニウム タイヤ:ポリウレタン、鋳物、精密ボールベアリング